转速达到“0”之前,STO功能激活时的驱动装置行为
注意
错误的参数设置会导致危险。
如果参数功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用 > 通过STO激活DynaStop® = “1”,则可以在允许的运行范围之外激活DynaStop®功能。
这样可能会产生过高的扭矩/电机电流,从而损坏驱动装置和应用设备!
可能造成财产损失。
- 将DynaStop®与STO组合使用,并根据SS1-t进行控制。
- 请采用出厂设置/推荐的参数设置。
如果在转速为“0”前启动STO,则将根据参数功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用 > 通过STO激活DynaStop®的设置执行DynaStop®功能:
索引 | 参数 | 设置 | 含义 |
|---|---|---|---|
8501.4 | 功能 > | 0 = 否 (出厂设置) | STO激活时,DynaStop®的状态保持不变。
|
1 = 是 | STO激活时,不会以与安全相关的方式激活DynaStop®。
|
推荐设置/出厂设置 |
下图显示了在达到转速“0”前激活STO时的行为:
[1] | 参数设定:
|
[2] | 参数设定:
|
t | 时间 |
t1 | 减速斜坡开始的时间点 |
t2 | STO功能激活的时间点 |
Δt | 减速斜坡开始和STO启动之间的时间段 |
安全延迟的范围 | |
带已激活的与安全相关的STO功能的区域 |
STO功能如果在减速斜坡过程中激活,将导致减速过程中断:
STO功能提前激活的可能原因:
- 设置的延迟时间Δt太短
- 由于达到电流极限(如施加过大的负载)导致减速斜坡延长