ELSM®

A SEW-EURODRIVE recomenda os seguintes ajustes e modos de controle para a utilização da unidade de acionamento em sistemas de elevação com o modo de controle ELSM®:

Configurações de parâmetros:

  • Em elevações usar a função Valor nominal de parada (FCB05 - controle de rotação). Funções > Funções de acionamento > FCB 05 Controle de rotação > Função valor nominal de parada > Ativação = "1" (Sim).
    • Definir o parâmetro Funções > Funções de acionamento - FCB 05 Controle de rotação > Função valor nominal de parada > Valor nominal de parada para que a rotação do motor resultante seja > rotação de transição (2% da rotação nominal do motor em operação).
    • Alternativamente, definir o parâmetro Funções > Funções de acionamento - FCB 05 Controle de rotação > Velocidade mínima para que a velocidade do motor resultante seja > rotação de transição do motor (2% da rotação nominal do motor em operação).
  • Definir o parâmetro Conjunto de acionamento > Conjunto de acionamento ASx > Controlador > Comportamento de controle > Partida em movimento = "1" (ligado).
  • Definir o parâmetro Funções > Funções de monitoramento > Limites > Limites de aplicação > Torque ≥150% do torque nominal do motor.

Modo de controle:

  • Projetar o controle de forma que o sentido de rotação possa ser invertido apenas quando o motor estiver no período de repouso (com o freio fechado).
  • Se quiser alterar o sentido de rotação sem período de repouso, utilizar um acionamento com encoder.
  • Controlar o acionamento com uma velocidade nominal que corresponda a uma rotação > rotação de transição (2% da rotação nominal do motor em operação).