ELSM®

SEW-EURODRIVE empfiehlt für den Einsatz der Antriebseinheit in Hubwerksanwendung mit dem Regelverfahren ELSM® folgende Einstellungen und Ansteuerverhalten:

Parametereinstellungen:

  • Verwenden Sie bei Hubwerken die Sollwert-/Halt-Funktion (FCB05 - Drehzahlregelung). Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB 05 Drehzahlregelung > Sollwert-Haltfunktion > Aktivierung = "1" (Ja).
    • Stellen Sie den Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB 05 Drehzahlregelung > Sollwert-Haltfunktion > Stoppsollwert so ein, dass die resultierende Motordrehzahl > Übergangsdrehzahl (2 % der Nenndrehzahl des in Betrieb genommen Motors) ist.
    • Alternativ stellen Sie den Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB 05 Drehzahlregelung > Minimalgeschwindigkeit so ein, dass die resultierende Motordrehzahl > Übergangsdrehzahl Motors (2 % der Nenndrehzahl des in Betrieb genommen Motors) ist.
  • Stellen Sie den Parameter Antriebsstrang > Antriebsstrang ASx > Regler > Regelverhalten > Fangen = "1" (Ein).
  • Stellen Sie den Parameter Funktionen > Überwachungsfunktionen > Grenzwerte > Applikationsgrenzen > Drehmoment ≥150 % des Motornennmoments.

Ansteuerverhalten:

  • Legen Sie die Ansteuerung so aus, dass eine Drehrichtungsumkehr nur im Stillstand (bei geschlossener Bremse) möglich ist.
  • Wenn Sie die Drehrichtung ohne Stillstand ändern wollen, verwenden Sie einen Antrieb mit Geber.
  • Steuern Sie den Antrieb mit einer Sollgeschwindigkeit an, die einer Drehzahl > Übergangsdrehzahl (2 % der Nenndrehzahl des in Betrieb genommen Motors) entspricht.