Funções de entrada digital

A tabela a seguir mostra o comportamento operacional da unidade básica dependendo do sinal na entrada digital.

Sinal na
entrada digital

Ajuste

Característica operacional

Controle por bornes
priorizado – Ativação

–

O sinal "Ativação" ativa o controle por bornes priorizado e desativa o controle atual, por ex., via fieldbus.

Quando ativado, o sistema de controle executa uma reset de irregularidade único.

Se nenhuma direção de rotação for selecionada por meio de outras entradas digitais, o sistema de controle para o acionamento com a desaceleração de frenagem definida e bloqueia o estágio de saída (FCB01).

Controle por bornes
priorizado – Sentido de rotação positivo

Detecção de flanco após STO e ligar rede
= Nível de sinal

Se o controle por bornes priorizado tiver sido ativado por um sinal de entrada digital, o sistema de controle habilita o acionamento no sentido de rotação positivo por meio deste sinal (FCB04).

Se ambos os sentidos de rotação estiverem ativos, o sistema de controle bloqueia o acionamento (FCB04).

Detecção de flanco após STO e ligar rede
= Flanco positivo

Se o controle por bornes priorizado tiver sido ativado por um sinal de entrada digital, o sistema de controle habilita o acionamento no sentido de rotação positivo por um flanco positivo nesta entrada digital (FCB04).

Se ambos os sentidos de rotação estiverem ativos, o sistema de controle bloqueia o acionamento (FCB04).

Controle por bornes
priorizado – Sentido de rotação negativo

Detecção de flanco após STO e ligar rede
= Nível de sinal

Se o controle por bornes priorizado tiver sido ativado por um sinal de entrada digital, o sistema de controle habilita o acionamento no sentido de rotação negativo por meio deste sinal (FCB04).

Se ambos os sentidos de rotação estiverem ativos, o sistema de controle bloqueia o acionamento (FCB04).

Detecção de flanco após STO e ligar rede
= Flanco positivo

Se o controle por bornes priorizado tiver sido ativado por um sinal de entrada digital, o sistema de controle habilita o acionamento no sentido de rotação negativo por um flanco positivo nesta entrada digital (FCB04).

Se ambos os sentidos de rotação estiverem ativos, o sistema de controle bloqueia o acionamento (FCB04).

ATENÇÃO

Perigo devido à partida inesperada. Se o controle por bornes priorizado for desativado, o acionamento será imediatamente controlado pela fonte de controle original. Dependendo das configurações da fonte de controle original, o acionamento pode reiniciar inesperadamente.
Morte ou ferimentos graves.
  • Antes da desativação, verificar os parâmetros e sinais da fonte de controle original.
  • Certificar-se de que os ajustes dos parâmetros e sinais da fonte de controle original não causem nenhum perigo.