数字量输入端功能

下表列出了基本单元根据数字量输入端的信号而生成的运行特性。

数字量输入端
上的信号

设置

运行

优先
端子控制 - 激活

–

信号“激活”通过现场总线等方式激活优先端子控制并禁用当前控制。

激活后,控制器将执行一次故障复位。

如果未通过其他数字量输入端选择旋转方向使能,则控制器会通过设定的制动延迟停止驱动装置,并禁用输出级 (FCB01)。

优先
端子控制 – 正旋转方向

STO和通电后的沿识别
= 信号电平

如果通过数字输入信号激活了优先端子控制,则控制器通过该信号在正旋转方向上启用驱动装置 (FCB04)。

如果两个旋转方向都已激活,则控制器会禁用驱动装置 (FCB04)。

STO和通电后的沿识别
= 正沿

如果通过数字输入信号激活了优先端子控制,则控制器通过该数字量输入端的正沿沿正旋向启用驱动装置 (FCB04)。

如果两个旋转方向都已激活,则控制器会禁用驱动装置 (FCB04)。

优先
端子控制 – 负旋转方向

STO和通电后的沿识别
= 信号电平

如果通过数字输入信号激活了优先端子控制,则控制器通过该信号在负旋转方向上启用驱动装置 (FCB04)。

如果两个旋转方向都已激活,则控制器会禁用驱动装置 (FCB04)。

STO和通电后的沿识别
= 正沿

如果通过数字输入信号激活了优先端子控制,则控制器通过该数字量输入端的正沿沿负旋转方向启用驱动装置 (FCB04)。

如果两个旋转方向都已激活,则控制器会禁用驱动装置 (FCB04)。

警告

意外起动会造成危险。如果禁用优先端子控制,驱动装置将立即由原始控制源控制。根据原始控制源的设置而定,驱动装置可能会意外重启。
死亡或重伤。
  • 禁用前,请检查原始控制源的参数和信号。
  • 确保原始控制源的参数和信号的设置不会造成任何危险。