Característica operacional

A versão 12 do firmware da unidade básica cobre funcionalmente os diferentes comportamentos operacionais das versões anteriores do firmware.

O parâmetro Interromper comunicação F pode definir os diferentes comportamentos operacionais. Ajustar o comportamento operacional garante a compatibilidade com versões anteriores do firmware.

A tabela a seguir mostra o comportamento operacional da unidade básica para versões de firmware ≥ 12.0:

Opcional de segurança

Ajuste
de parâmetros

Característica operacional

Conexão STO através dos bornes,

Sem placa de segurança

–

É possível operar o acionamento com controle por bornes priorizado, desde que a subfunção de segurança esteja desativada por meio dos sinais STO nos bornes.

Placa de segurança
sem
entradas seguras

Interromper a comunicação F
= SIM (padrão)

A ativação do controle por bornes priorizado interrompe a comunicação F com a placa de segurança. Se ocorrer um tempo limite de comunicação na placa de segurança, as subfunções de segurança são ativadas e o acionamento é bloqueado.

É possível desativar as subfunções de segurança usando a função Modo silencioso F‑PA e, assim, habilitar o acionamento novamente.

É possível ativar a função "Modo silencioso F‑PA" iniciando a operação de emergência com o controle manual CBG21A.

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE recomenda que NÃO se utilize esta configuração de parâmetro em conjunto com uma placa de segurança sem entradas seguras.

Interromper a comunicação F = NÃO

A ativação do controle por bornes priorizado encaminha a comunicação F para a placa de segurança.

É possível operar o acionamento com controle por bornes priorizado, desde que as subfunções de segurança esteja ativadas por meio dos sinais de controle na placa de segurança.

Placa de segurança
com

entradas seguras

Interromper a comunicação F
= SIM (padrão)

A ativação do controle por bornes priorizado interrompe a comunicação F com a placa de segurança.

Se ocorrer um tempo limite de comunicação na placa de segurança, as subfunções de segurança são ativadas e o acionamento é bloqueado.

É possível desativar as subfunções de segurança usando a função Modo silencioso F‑PA e, assim, habilitar o acionamento novamente.

É possível ativar a função "Modo silencioso F‑PA" com entradas digitais seguras adequadamente configuradas.

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE recomenda que se utilize somente o controle por bornes priorizado em conjunto com esta configuração de parâmetro para controlar o acionamento independentemente do controle via comunicação F (por ex., para a operação de emergência).

Interromper a comunicação F = NÃO

A ativação do controle por bornes priorizado encaminha a comunicação F para a placa de segurança.

É possível operar o acionamento com controle por bornes priorizado, desde que as subfunções de segurança esteja ativadas por meio dos sinais de controle na placa de segurança.