运行

基本单元的固件版本12在功能上涵盖了之前固件版本的不同运行特性。

可以通过参数故障安全通讯中断设置不同的运行特性。对运行特性的设置可确保与之前固件版本的兼容性。

下表列出了固件版本 ≥ 12.0时基本单元的运行特性:

安全选件

参数
设置

运行

通过端子进行STO连接,

无安全卡

–

只要通过端子上的STO信号禁用安全子功能,就可以通过优先端子控制操作驱动装置。

安全卡
无
安全输入端

故障安全通讯中断
= 是(默认)

通过激活优先端子控制,可以停止与安全卡的故障安全通讯。安全卡的通讯超时将激活安全子功能并锁定驱动装置。

可以通过F‑PO暂时失效功能禁用安全子功能,从而重新启用驱动装置。

通过手动操作面板CBG21A启动紧急模式,可以激活“F‑PO暂时失效”功能。

提示

SEW-EURODRIVE建议您不要将此参数设置与不带安全输入端的安全卡结合使用。

故障安全通讯中断 = 否

激活优先端子控制后,将继续与安全卡进行故障安全通讯。

只要不通过安全卡上的控制信号激活安全子功能,就可以通过优先端子控制操作驱动装置。

安全卡
配
安全输入端

故障安全通讯中断
= 是(默认)

通过激活优先端子控制,可以停止与安全卡的故障安全通讯。

安全卡的通讯超时将激活安全子功能并锁定驱动装置。

可以通过F‑PO暂时失效功能禁用安全子功能,从而重新启用驱动装置。

可以通过适当配置的安全型数字量输入端激活“F‑PO暂时失效”功能。

提示

SEW-EURODRIVE建议您仅将优先端子控制与此参数设置结合使用,以便独立于通过故障安全通讯进行的控制对驱动装置进行控制(例如用于紧急模式)。

故障安全通讯中断 = 否

激活优先端子控制后,将继续与安全卡进行故障安全通讯。

只要不通过安全卡上的控制信号激活安全子功能,就可以通过优先端子控制操作驱动装置。