Entrada (categoria de rotação 2000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D | ||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Tensão nominal de rede CA (de acordo com EN 50160) | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | |||||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 1.8 A | 2.25 A | 2.88 A | 3.6 A | 3.6 A | 4.95 A |
Imáx | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | 12.0 A | 12.0 A | 16.5 A | |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR ICC | 65 kA | |||||
Corrente nominal máxima do fusível principal |
| 40 A | |||||