Entrada (categoria de rotação 1000 min-1)

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0025..

..0032..

Tensão nominal de rede CA
(de acordo com EN 50160)

Urede

3 x 380 – 500 VCA

Corrente nominal de rede CA

Irede

1.8 A

2.25 A

2.88 A

Imáx

6.0 A

7.5 A

9.6 A

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ±5%

Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede

SCCR ICC

65 kA

Corrente nominal máxima do fusível principal
(proteção do circuito de derivação)

 

40 A