Visão geral dos opcionais de segurança

A função do componente de segurança STO está sempre disponível na unidade e pode ser expandida com os 3 opcionais de segurança a seguir.

  • Opcional de segurança MOVISAFE® CSB51A
  • Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSB51A, estão disponíveis as subfunções de segurança STO e SS1-t. As funções podem ser controladas através de comunicação segura.
  • Opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A
    • 4 entradas digitais seguras de um canal ou 2 entradas digitais seguras de dois canais
  • Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A, estão disponíveis as subfunções de segurança STO e SS1-t. Ao usar um encoder integrado seguro, as subfunções de segurança SS1-r, SLS, SSM e SDI estão disponíveis para monitoração de movimento. As funções podem ser controladas através de comunicação segura e entradas digitais seguras.
  • Opcional de segurança MOVISAFE® CSS51A
    • 4 entradas digitais seguras de um canal ou 2 entradas digitais seguras de dois canais
  • Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSS51A, estão disponíveis as subfunções de segurança STO e SS1-t. Ao utilizar um encoder de segurança da SEW-EURODRIVE com MOVILINK® DDI, as subfunções de segurança SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI e SDI estão disponíveis para monitoração de movimento. O encoder integrado seguro EI7C FS também é suportado. Encoders com MOVILINK® DDI (sem FS) não são avaliados pelo opcional de segurança. As subfunções de segurança podem ser controladas através de comunicação segura e entradas digitais seguras.

Os protocolos de segurança PROFIsafe e CIP Safety™ estão disponíveis para uma comunicação segura.

A tecnologia de segurança descrita da unidade (função do componente de segurança STO e opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A) foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:

  • SIL 3 conforme EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL e conforme EN ISO 13849‑1

Para isso, uma certificação foi expedida pela TÜV Rheinland. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW-EURODRIVE.