Übersicht der Sicherheitsoptionen
Im Gerät steht die Sicherheits-Teilfunktion STO immer zur Verfügung und kann mit den folgenden 3 Sicherheitsoptionen erweitert werden.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB51A
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB51A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen STO und SS1-t zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation angesteuert werden.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL51A
- 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL51A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines sicheren Einbaugebers stehen zur Bewegungsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SLS, SSM und SDI zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS51A
- 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS51A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines Sicherheitsgebers von SEW-EURODRIVE mit MOVILINK® DDI stehen zur Bewegungsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI und SDI zur Verfügung. Der sichere Einbaugeber EI7C FS wird ebenfalls unterstützt. Geber mit MOVILINK® DDI (ohne FS) werden von der Sicherheitsoption nicht ausgewertet. Die Sicherheits-Teilfunktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge gesteuert werden.
Für die sichere Kommunikation stehen die Sicherheitsprotokolle PROFIsafe und CIP Safety™ zur Verfügung.
Die beschriebene Sicherheitstechnik des Geräts (Sicherheits‑Teilfunktion STO und Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A) wurde nach den folgenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprüft:
- SIL 3 gemäß EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e gemäß EN ISO 13849-1
Hierfür wurde eine Zertifizierung beim TÜV Rheinland durchgeführt. Eine Kopie des TÜV‑Zertifikats kann bei SEW-EURODRIVE angefordert werden.