Subfunção de segurança STO

A tabela seguinte mostra os dados técnicos da subfunção de segurança STO.

As entradas digitais seguras F_STO_P1 e F_STO_P2 correspondem ao tipo 3 conforme IEC 61131‑2.

O potencial de referência para F_STO_P1 e F_STO_P2 é F_STO_M (contatar no borne X9:11).

 

Borne

Dados técnicos

Contato de segurança STO (parada segura ativa)

X9

 

Dados elétricos das entradas digitais seguras F_STO_P1, F_STO_P2

 

mínimo

típico

máximo

Faixa da tensão de entrada

X9:1 e X9:3

3 VCC

24 VCC

30 VCC

Capacidade de entrada em relação a STO_M

 

–

300 pF

500 pF

Capacidade de entrada contra GND

 

–

300 pF

500 pF

Consumo de potência em 24 VCC:

F_STO_P1

 

–

150 mW

200 mW

F_STO_P2

 

–

150 mW

200 mW

TotalCada unidade de acionamento necessita sempre de um consumo de potência de 300 mW.

 

–

300 mW

400 mW

Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO)

 

11 VCC

–

–

Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO)

 

–

–

5 VCC

Corrente de fuga admissível do sistema de controle de segurança externo

 

–

–

1 mA

Aumento mínimo de tensão

 

1 V/ms

Comprimento máximo do cabo

 

100 m