Función parcial de seguridad STO

La tabla siguiente muestra los datos técnicos de la función parcial de seguridad STO.

Las entradas binarias seguras F_STO_P1 y F_STO_P2 corresponden al tipo 3 según IEC 61131-2.

El potencial de referencia para F_STO_P1 y F_STO_P2 es F_STO_M (contactar en borna X9:11).

 

Borna

Datos técnicos

Contacto de seguridad STO

X9

 

Datos eléctricos de las entradas binarias seguras F_STO_P1, F_STO_P2

 

Mínimo

Típico

Máximo

Rango de tensión de entrada

X9:1 y X9:3

-3 V CC

24 V CC

30 V CC

Capacitancia de entrada contra STO_M

 

–

300 pF

500 pF

Capacitancia de entrada contra GND

 

–

300 pF

500 pF

Consumo de potencia con 24 V CC:

F_STO_P1

 

–

150 mW

200 mW

F_STO_P2

 

–

150 mW

200 mW

SumaCada unidad de accionamiento necesita siempre un consumo de potencia de 300 mW.

 

–

300 mW

400 mW

Tensión de entrada para estado ON (STO)

 

11 V CC

–

–

Tensión de entrada para estado OFF (STO)

 

–

–

5 V CC

Corriente de fuga permitida del control de seguridad externo

 

–

–

1 mA

Aumento mínimo de tensión

 

1 V/ms

Longitud máxima del cable

 

100 m