Torques de aperto do prensa cabos

Apertar os prensa cabos EMC opcionalmente fornecidos pela SEW-EURODRIVE com os seguintes torques:

Tipo de tampa roscada

Imagem

Conteúdo

Tamanho

Torque de aperto

Diâmetro externo dos cabos

 

Força de atraçãoA fixação do cabo no prensa cabos deve atingir a força de atração especificada do cabo a partir do prensa cabos. Isso geralmente é conseguido com o torque de aperto especificado para a abraçadeira.

 

Código

Bucha de aparafusamento

Abraçadeira

Bujões de
sextavado externo
(em aço inoxidável)

10 unidades

M16 x 1.5

6.8 Nm

–

–

–

18247342

10 unidades

M25 x 1.5

6.8 Nm

–

–

–

18247350

Tampa roscada
de compensação de pressão
(em aço inoxidável)

1
unidade

M16 x 1.5

4.0 Nm

–

–

–

28214617

Prensa cabos
conforme EMC
(latão niquelado)

 

 

10 unidades

M16 x 1.5

4.0 Nm

3.5 Nm

> 4 a 8 mm

75 N

18204783

10 unidades

M25 x 1.5

7.0 Nm

5.0 Nm

> 8 a 11 mm

120 N

18204805

> 11 a 16 mm

130 N

Prensa cabos
conforme EMC
(em aço inoxidável)

 

 

10 unidades

M16 x 1.5

4.0 Nm

3.5 Nm

> 4 a 8 mm

75 N

18216366

10 unidades

M25 x 1.5

7.0 Nm

5.0 Nm

> 8 a 11 mm

120 N

18216382

> 11 a 16 mm

130 N