Couples de serrage pour presse-étoupe

Serrer les presse-étoupes CEM livrés en option par SEW-EURODRIVE aux couples suivants.

Type de visserie

Illustration

Contenu

Taille

Couple de serrage

Diamètre extérieur du câble

 

Force de serrageLa fixation du câble dans le presse-étoupe doit être telle que la résistance du câble à la traction en sortie de presse-étoupe soit atteinte. Ceci est généralement le cas avec le couple de serrage spécifié du blocage des câbles.

 

Référence

Douille filetée

Blocage des câbles

Bouchon de fermeture à visser à tête hexagonale (en acier inoxydable)

10 pièces

M16 x 1.5

6.8 Nm

–

–

–

18247342

10 pièces

M25 x 1.5

6.8 Nm

–

–

–

18247350

Dispositif
d'équilibrage de pression
(en acier inoxydable)

1 pièce

M16 x 1.5

4.0 Nm

–

–

–

28214617

Presse-étoupe CEM
(laiton nickelé)

 

 

10 pièces

M16 x 1.5

4.0 Nm

3.5 Nm

> 4 à 8 mm

75 N

18204783

10 pièces

M25 x 1.5

7.0 Nm

5.0 Nm

> 8 à 11 mm

120 N

18204805

> 11 à 16 mm

130 N

Presse-étoupe CEM
(en acier inoxydable)

 

 

10 pièces

M16 x 1.5

4.0 Nm

3.5 Nm

> 4 à 8 mm

75 N

18216366

10 pièces

M25 x 1.5

7.0 Nm

5.0 Nm

> 8 à 11 mm

120 N

18216382

> 11 à 16 mm

130 N