BW050-008-01, BW033-012-T

Resistência de frenagem

BW050-008-01

BW033-012-01

Código Resistência de frenagem

17962242

17962196

Código Cabo de conexão
(com conector para X2304)

28172558

28172558

Pico de potência de frenagem PN

kW

18.8

28.3

Aprovação

 

CE

cURus

CE

cURus

Capacidade de carga

100% DC

kW

0.8

0.48

1.2

0.72

50% DC

kW

1.6

1.0

2.4

1.5

25% DC

kW

3.0

2.0

4.5

3.0

12% DC

kW

4.4

4.4

6.6

6.6

6% DC

kW

7.2

7.2

10.8

10.8

Observar a limitação de potência regenerativa do conversor.

Valor de resistência RBW

Ω

50

33

Corrente de disparo IF

A

2.4

3.6

Design

 

Combinação de construção plana

Conexões de potência

 

Bornes

Torque de aperto

Nm

2

Conexão PE

 

Pino M5

Torque de aperto PE

Nm

3 – 6

Grau de proteção

 

IP65

Temperatura ambiente ϑU

°C

-25 – 40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -4% PN/10 K
até no máximo 60 °C

Peso

kg

4.75

5.9

Dimensões L x A x P

mm

105 x 230 x 550

105 x 230 x 550

Interruptor de temperatura

 

30 V CC, < 1 A, contato normalmente fechado

Formas construtivas

Cabos de conexão
especificados

 

Cabos blindados com resistência à temperatura Tamb ≥ 90 °C (194 °F)
Seção transversal máx. de conexão nos bornes da unidade de acionamento: 4 mm2