BW050-008-01, BW033-012-T

Resistencia de frenado

BW050-008-01

BW033-012-01

Ref. de pieza de resistencia de frenado

17962242

17962196

Ref. de pieza del cable de conexión
(con conector enchufable para X2304)

28172558

28172558

Potencia de pico de frenado PN

kW

18.8

28.3

Aprobación

 

CE

cURus

CE

cURus

Capacidad de carga

100 % ED

kW

0.8

0.48

1.2

0.72

50 % ED

kW

1.6

1.0

2.4

1.5

25 % ED

kW

3.0

2.0

4.5

3.0

12 % ED

kW

4.4

4.4

6.6

6.6

6 % ED

kW

7.2

7.2

10.8

10.8

Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador.

Valor de resistencia RBW

Ω

50

33

Corriente de disparo IF

A

2.4

3.6

Diseño

 

Combinación de construcción baja

Conexiones de potencia

 

Bornas

Par de apriete

Nm

2

Conexión PE

 

Perno M5

Par de apriete PE

Nm

3 – 6

Grado de protección

 

IP65

Temperatura ambiente ϑU

°C

-25 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K
hasta máx. 60 °C

Peso

kg

4.75

5.9

Dimensiones An x Al x Pr

mm

105 x 230 x 550

105 x 230 x 550

Interruptor térmico

 

30 V CC, < 1 A, contacto normalmente cerrado

Posiciones de montaje

Cables de conexión
prescritos

 

Cables apantallados con una resistencia térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F)
Sección de conexión máx. en las bornas de la unidad de accionamiento: 4 mm2