Dados técnicos

A tabela a seguir mostra os dados técnicos do cabo de sinal:

Características

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174798

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174801

HELUKABEL® Li9YYö

28174828

HELUKABEL® Li9YYö

28174755

Características UL

 

UL758 (AWM)

Bainha:
UL Style 21209

Condutor:
UL Style 11658

UL758 (AWM)

Bainha:
UL Style 21209

Condutor:
UL Style 11657

UL758 (AWM)

Bainha:
UL Style 21179

Condutor:
UL Style 11657

UL758 (AWM)

Bainha:
UL Style 21179

Condutor:
UL Style 11657

UL Style 21209 AWM I/II A/B 90 °C
1000 V FT1 E170315

UL Style 21179 AWM I/II A/B 90 °C
1000 V FT1 E170315

Tensão de teste condutor/condutor

4 kV 50 Hz 5 min.

Tensão de teste condutor/blindagem

4 kV 50 Hz 5 min.

Tensão de operação

Máx. 1.000 VCA

Resistência do isolamento

≥ 500 MΩ/km

Resistência da linha

Condutor [1]

2.5 mm2:

≤ 7.98 Ω/km

4.0 mm2:

≤ 4.95 Ω/km

2.5 mm2:

≤ 7.98 Ω/km

4.0 mm2:

≤ 4.95 Ω/km

Condutor [2]

AWG22: ≤ 58.0 Ω/km

Condutor [3]

2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km

Capacidade operacional

Condutor/Condutor [2]

50 pF ±15 pf/m em 800 Hz

Resistência
de ondas média

Condutor [2]

100 Ω ±15 Ω a 100 MHz

Amortecimento

Condutor [2]

Frequência em MHz

Amortecimento em dB/100 m

NEXT em dB

1

≤ 2.3

≤ 65.3

4

≤ 4.2

≤ 56.3

10

≤ 6.8

≤ 50.3

16

≤ 8.6

≤ 47.2

20

≤ 9.7

≤ 45.8

31.25

≤ 12.3

≤ 42.8

62.5

≤ 18.0

≤ 38.4

100

≤ 23.6

≤ 35.3

Atenuação de blindagem

Condutor [2]

30 – 100 MHz ≤ 65 dB

Resistência de acoplamento

Condutor [2]

0.01 – 4 MHz:

10 MHz:

30 MHz:

≤ 20 mΩ/m

≤ 50 mΩ/m

≤ 150 mΩ/m

Temperatura de operação

-40 °C até +90 °C (instalação fixa)

-20 °C até +60 °C (canaleta flexível)

-30 °C até +90 °C (instalação fixa)

Revestimento do cabo

aprox. 356 kg/km

aprox. 431 kg/km

aprox. 340 kg/km

aprox. 416 kg/km

Diâmetro externo

15.5 mm ± 0.4 mm

17.0 mm ± 0.4 mm

15.3 mm ± 0.3 mm

16.8 mm ± 0.3 mm

Utilização

Uso para instalação fixa

Uso para canaleta flexível

Uso para instalação fixa

Raios de atuação

Mín. 4x diâmetro externo (instalação fixa)

Mín. 8x diâmetro externo (canaleta flexível)

Mín. 4x diâmetro externo (instalação fixa)

Ciclos de flexão

Mín. 5 milhões

–

Trajeto de deslocamento

Máx. 20 m horizontal

Máx. 5 m vertical

–

Velocidade de deslocamento

Máx. 240 m/min

–

Aceleração

Máx. 30 m/s2 com trajeto de 5 m

Máx. 15 m/s2 com trajeto de 10 m

Máx. 5 m/s2 com trajeto de 20 m

–

Torção

Máx. ±30 °/m

–

Resistência à tração

Máx. 50 N/mm2 (estaticamente)

Máx. 15 N/mm2 (dinamicamente)

Máx. 50 N/mm2 (estaticamente)

Máx. 15 N/mm2 (dinamicamente)

Características químicas

  • Resistência a óleos conforme DIN_EN_60811-404
  • Resistência a óleos conforme DIN_EN_60811-404
  • Retardador de chamas conforme IEC 60332-1-2
  • Retardador de chamas conforme IEC 60332-1-2
  • Sem halogênio conforme DIN VDE 0472 T.815
  • Sem silicone
  • Sem CFC
  • Conforme RoHS
  • Sem silicone
  • Sem CFC
  • Conforme RoHS