Caractéristiques techniques

Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques des câbles de transmission de signal.

Propriétés

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174798

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28174801

HELUKABEL® Li9YYö

28174828

HELUKABEL® Li9YYö

28174755

Propriétés UL

 

UL758 (AWM)

Gaine :
UL Style 21209

Conducteur :
UL Style 11658

UL758 (AWM)

Gaine :
UL Style 21209

Conducteur :
UL Style 11657

UL758 (AWM)

Gaine :
UL Style 21179

Conducteur :
UL Style 11657

UL758 (AWM)

Gaine :
UL Style 21179

Conducteur :
UL Style 11657

UL Style 21209 AWM I/II A/B 90 °C
1000 V FT1 E170315

UL Style 21179 AWM I/II A/B 90 °C
1000 V FT1 E170315

Tension de contrôle conducteur/conducteur

4 kV 50 Hz 5 min.

Tension de contrôle conducteur/blindage

4 kV 50 Hz 5 min.

Tension de fonctionnement

AC 1000 V max.

Résistance d'isolement

≥ 500 MΩ/km

Résistance du conducteur

Conducteur [1]

2.5 mm2 :

≤ 7.98 Ω/km

4.0 mm2 :

≤ 4.95 Ω/km

2.5 mm2 :

≤ 7.98 Ω/km

4.0 mm2 :

≤ 4.95 Ω/km

Conducteur [2]

AWG22 : ≤ 58.0 Ω/km

Conducteur [3]

2.5 mm2 : ≤ 7.98 Ω/km

Capacité de service

Conducteur/conducteur [2]

50 pF ± 15 pf/m pour 800 Hz

Impédance
moyenne

Conducteur [2]

100 Ω ± 15 Ω pour 100 MHz

Amortissement

Conducteur [2]

Fréquence en MHz

Amortissement en dB/100 m

NEXT en dB

1

≤ 2.3

≤ 65.3

4

≤ 4.2

≤ 56.3

10

≤ 6.8

≤ 50.3

16

≤ 8.6

≤ 47.2

20

≤ 9.7

≤ 45.8

31.25

≤ 12.3

≤ 42.8

62.5

≤ 18.0

≤ 38.4

100

≤ 23.6

≤ 35.3

Atténuation blindage

Conducteur [2]

30 – 100 MHz ≤ 65 dB

Résistance de liaison

Conducteur [2]

0.01 – 4 MHz :

10 MHz :

30 MHz :

≤ 20 mΩ/m

≤ 50 mΩ/m

≤ 150 mΩ/m

Température de fonctionnement

-40 °C à +90 °C (pose fixe)

-20 °C à +60 °C (pose souple)

-30 °C à +90 °C (pose fixe)

Masse du câble

Env. 356 kg/km

Env. 431 kg/km

Env. 340 kg/km

Env. 416 kg/km

Diamètre extérieur

15.5 mm ± 0.4 mm

17.0 mm ± 0.4 mm

15.3 mm ± 0.3 mm

16.8 mm ± 0.3 mm

Utilisation

Utilisation pour pose fixe

Utilisation pour pose souple

Utilisation pour pose fixe

Rayons de courbure

4 x diamètre externe min. (pose fixe)

8 x diamètre externe min. (pose souple)

4 x diamètre externe min. (pose fixe)

Nombre de courbures

5 millions min.

–

Course

20 m max. horizontalement

5 m max. verticalement

–

Vitesse de déplacement

240 m/min max.

–

Accélération

30 m/s2 max pour une course de 5 m

15 m/s2 max pour une course de 10 m

5 m/s2 max pour une course de 20 m

–

Torsion

30 °/m max.

–

Résistance à la rupture par traction

50 N/mm2 max. (statique)

15 N/mm2 max. (dynamique)

50 N/mm2 max. (statique)

15 N/mm2 max. (dynamique)

Caractéristiques chimiques

  • Résistance aux huiles selon DIN_EN_60811-404
  • Résistance aux huiles selon DIN_EN_60811-404
  • Ignifugé selon IEC 60332-1-2
  • Ignifugé selon IEC 60332-1-2
  • Sans halogène selon DIN VDE 0472 T.815
  • Sans silicone
  • Sans CFC
  • Conforme à la directive RoHS
  • Sans silicone
  • Sans CFC
  • Conforme à la directive RoHS