Conexão de cabos não preparados

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28174828, 28174798, 28174755, 28171801

Descrição da conexão

Cabo não preparado

Conexão dependendo da topologia de instalação

Instalação híbrida para

  • Rede
  • Tensão auxiliar de 24 V

Instalação híbrida para

  • Rede
  • Tensão auxiliar de 24 V
  • Comunicação

Instalação híbrida para

  • Rede
  • STO
  • Comunicação

PA-Hybrid

PAC-Hybrid

PSC-HybridSomente conexões STO de 2 fios (comutação PM de 2 polos, comutação P serial de 2 canais, comutação P de 1 polo) são permitidas. Consultar o capítulo "Planejamento de projeto de funcionamento seguro".

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Sinal

 

Descrição

Marrom
2.5 mm2 4.0 mm2

L1

U

Conexão Fase de rede L1

Preto
2.5 mm2 4.0 mm2

L2

V

Conexão Fase de rede L2

Cinza
2.5 mm2 4.0 mm2

L3

W

Conexão Fase de rede L3

Verde/Amarelo
2.5 mm2 4.0 mm2

-

PE

Conexão terra de proteção

Marrom
2.5 mm2

-

+24V/ STO_P

+24 VCC

STO_P (STO+)

Azul
2.5 mm2

-

0V24/ STO_M

Potencial de referência 0V24

STO_M (STO-)

Amarelo
0.34 mm2

-

TX+

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Ethernet TX+

Laranja
0.34 mm2

-

TX-

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Ethernet TX-

Branco
0.34 mm2

-

RX+

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Ethernet RX+

Azul
0.34 mm2

-

RX-

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Ethernet RX-