Conexión de los cables
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza |
|---|
28174828, 28174798, 28174755, 28171801 |
Descripción de conexión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Cable | Conexión en función de la topología de instalación | ||||
| Instalación híbrida para
| Instalación híbrida para
| Instalación híbrida para
| ||
PA híbrido | PAC híbrido | PSC híbridoSólo están permitidas conexiones de 2 hilos (2 polos conmutación PM, 2 canales conmutación P en serie, 1 polo conmutación P). Véase el capítulo "Planificación de proyecto de seguridad funcional". | |||
Color del conductor | Identificación | Señal
| Descripción | ||
Marrón | L1 | U | Conexión de fase de red L1 | ||
Negro | L2 | V | Conexión de fase de red L2 | ||
Gris | L3 | W | Conexión de fase de red L3 | ||
Verde/amarillo | - | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | ||
Marrón | - | +24V/ STO_P | 24 V CC | STO_P (STO+) | |
Azul | - | 0V24/ STO_M | Potencial de referencia 0V24 | STO_M (STO-) | |
Amarillo | - | TX+ | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Ethernet TX+ | |
Naranja | - | TX- | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Ethernet TX- | |
Blanco | - | RX+ | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Ethernet RX+ | |
Azul | - | RX- | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Ethernet RX- | |