Tiempos de respuesta de la función parcial de seguridad STO

Los siguientes tiempos de respuesta son fijos:

 

Tiempos de respuesta de STO

típico

máximo

Duración de la activación de la función parcial de seguridad STO hasta la desconexión del campo de giro

1.5 ms

10 ms

2 msSolo en caso de utilizar y controlar STO a través de una opción de seguridad MOVISAFE® CS..A

Duración de la desactivación de la función parcial de seguridad STO hasta la habilitación del campo de giro

–

110 ms