Temps de réaction de la sous-fonction de sécurité STO

Les temps de réaction suivants sont figés.

 

Temps de réaction STO

typique

maximale

Durée de l'activation de la sous-fonction de sécurité STO jusqu'à l'arrêt du champ tournant

1.5 ms

10 ms

2 msUniquement en cas d'utilisation et de pilotage de la fonction STO via une option de sécurité MOVISAFE® CS..A

Durée de la désactivation de la sous-fonction de sécurité STO jusqu'à la validation du champ tournant

–

110 ms