Designación de modelo de MOVIMOT® performance DFC
La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de accionamiento.
KAF | Serie 1. Reductor KAF = Reductor (+ versión) |
127 | Tamaño 1. Reductor |
R | Serie 2. Reductor R = Reductor principal |
87 | Tamaño 2. Reductor |
CM3C | Familia de productos CM3C = Servomotor síncrono |
80 | Tamaño 80 con tapa de la electrónica del tamaño 1 100 con tapa de la electrónica del tamaño 2 |
S | Longitud de montaje S = Small M = Medium LM = Long Medium (para tamaño 2) |
- | |
K | Versión de eje K = Con chaveta N = Sin chaveta P = Pivote de piñón |
/ | |
BZ | Freno / inhibición BZ = Freno BZ |
/ | |
HR | Desbloqueo manual del freno HR = Desbloqueo manual del freno |
/ |
|
DI | Integración digital del motor DI = Interfaz digital |
/ |
|
DFC
| Variante de comunicación DFC = Direct Fieldbus Communication |
/ |
|
AZ2Z | Opción IV = conectores enchufables en la caja de conexiones PK = Sonda térmica AZ2Z = Encoder Multi-Vuelta con conexión MOVILINK®-DDI EZ2Z = Encoder Mono-Vuelta con conexión MOVILINK®-DDI PE = Racor de compensación de presión electrónica BW1 = Resistencia de frenado integrada BW1 BW2 = Resistencia de frenado integrada BW2 DSP = inhibición electrodinámica DynaStop® |