Codification MOVIMOT® performance DFC
Le tableau suivant détaille la codification de l'unité d'entraînement.
KAF | Type du premier réducteur KAF = Réducteur (+ exécution) |
127 | Taille du premier réducteur |
R | Type du deuxième réducteur R = Réducteur primaire |
87 | Taille du deuxième réducteur |
CM3C | Gamme CM3C = Servomoteur synchrone |
80 | Taille 80 avec couvercle électronique de taille 1 100 avec couvercle électronique de taille 2 |
S | Longueur S = Small M = Medium LM = Long Medium (pour taille 2) |
- | |
K | Exécution de l'arbre K = Avec clavette N = Sans clavette P = Pignon |
BZ | Frein / Fonction de ralentissement BZ = Frein BZ |
HR | Déblocage manuel HR = Déblocage manuel |
| |
DI | Intégration moteur digitale DI = Interface digitale |
| |
DFC
| Variante de communication DFC = Communication directe par bus de terrain |
| |
AZ2Z | Option IV = Connecteur sur l'embase de raccordement PK = Capteur de température AZ2Z = Codeur multitour avec liaison MOVILINK® DDI EZ2Z = Codeur monotour avec liaison MOVILINK® DDI PE = Dispositif d'équilibrage de pression pour l'électronique BW1 = Résistance de freinage intégrée BW1 BW2 = Résistance de freinage intégrée BW2 DSP = Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop® |