HELUKABEL®

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

28117808, 28110986

Fabricación

Extremo de cable abierto

Descripción

Conector enchufable prefabricado

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Fabricación

Señal

Contacto

 

–

–

Reservado

res.

1

Blanco 0.5 mm2

–

No prefabricado

Conexión F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

–

–

Reservado

res.

3

Marrón 0.5 mm2

–

No prefabricado

Conexión F_STO_P1

F_STO_P1

4

Verde 0.5 mm2

–

No prefabricado

Conexión F_STO_M

F_STO_M

5