输入端(转速等级2000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

100LSA6/D..

100LA6/D..

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

电源额定电压AC
(符合EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电源额定电流AC

I电源

6.1 A

7.9 A

10.3 A

12.1 A

12.8 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%

电源输入端允许的最大额定短路电流

SCCR ICC

不带负载断路开关的设备:

65 kA

带负载断路开关的设备:

5 kA

电源保险丝的最大额定电流
(支路保护装置)

 

40 A