Entrée (classe de vitesse 2000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

100LSA6/D..

100LA6/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Tension nominale réseau AC
(selon EN 50160)

Urés

3 x AC 380 – 500 V

Courant nominal réseau AC

Irés

6.1 A

7.9 A

10.3 A

12.1 A

12.8 A

Fréquence réseau

frés

50 – 60 Hz ± 5 %

Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau

SCCR ICC

Appareils sans interrupteur sectionneur :

65 kA

Appareils avec interrupteur sectionneur :

5 kA

Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation)

 

40 A