EtherCAT®接口技术数据,CiA402配置文件

EtherCAT®,CiA402配置文件

Vendor ID

59hex

产品代码

13hex

产品名称

MOVI-C® Decentralized Electronics CiA402

连接技术

M12插接头,Mini IO插接头

支持的波特率

100 MBaud(全双工)

EtherCAT®服务

CoE、FoE、VoE、FSoE

应用协议

EtherCAT®,SEW应用服务

应用程序配置文件

CiA402

允许的导线类型

类别5以上,等级D,符合IEC 11801

最大线缆长度

100 m

ESI文件名

SEW_MOVI-C_Decentralized_Electronics_CiA402.xml