Entrée (mode de branchement : ☆)

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Tension nominale réseau AC
(selon EN 50160)

Urés

3 x AC 380 – 500 V

Courant nominal réseau AC

Irés

6.7 A

7.3 A

10.8 A

13.8 A

Fréquence réseau

frés

50 – 60 Hz ± 5 %

Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau (SCCR, I_CC)

 

Appareils sans interrupteur sectionneur :

65 kA

Appareils avec interrupteur sectionneur :

5 kA

Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation)

 

40 A