Taille 2
Informations complémentaires
- Entrée (mode de branchement : ☆)
- Entrée (mode de branchement : △)
- Couvercle électronique (variateur de vitesse) taille 2
- Moteurs 230 / 400 V, 50 Hz (mode de branchement : ☆, point de fonctionnement moteur 400 V/50 Hz), plage de réglage de la vitesse 1:10, couvercle électronique taille 2
- Moteurs 230 / 400 V, 50 Hz (mode de branchement : △, point de fonctionnement moteur 400 V/100 Hz), plage de réglage de la vitesse 1:20, couvercle électronique taille 2
- Courbes caractéristiques moteur
- Frein hacheur et résistance de freinage