Moteurs 230 / 400 V, 50 Hz (mode de branchement : △, point de fonctionnement moteur 400 V/100 Hz), plage de réglage de la vitesse 1:20, couvercle électronique taille 2
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100LS4/D.. | 100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | |||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ||
Courant nominal de sortie du couvercle électronique | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | ||
Puissance nominale | PN | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
Couple nominal | MN | 9.9 Nm | 13.2 Nm | 18.1 Nm | 24.7 Nm | |
Capacité de surcharge de MN | 210 % | 210 % | 210 % | 200 % | ||
Vitesse nominale | nN | 2900 min-1 | ||||
Plage de réglage de la vitesse | sans codeur | 1:20 | ||||
Avec codeurLes codeurs sont disponibles uniquement en combinaison avec les variantes de communication DFC et DSI, mais pas avec les variantes de communication DBC et DAC. | 1:2900 | |||||
Courant nominal moteur | IMot | 6.7 A | 8.8 A | 11.3 A | 15.3 A | |
Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE11 | |
Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. | MB | 28 Nm | 40 Nm | 55 Nm | 80 Nm | |
Inertie | sans frein | JMot | 82 10-4 kgm2 | 112 10-4 kgm2 | 178 10-4 kgm2 | 241 10-4 kgm2 |
avec frein | JBMot | 88 10-4 kgm2 | 118 10-4 kgm2 | 183 10-4 kgm2 | 251 10-4 kgm2 | |
Masse | sans frein |
| 36 kg | 43 kg | 54 kg | 65 kg |
avec frein |
| 45 kg | 49 kg | 61 kg | 80 kg | |