速度源

参数速度源定义了与上级安全控制器的安全通讯行为。

参数

设置

含义

速度

优先
端子控制 –
速度设定值

“优先端子控制”功能从以下参数中提取速度功能激活时

  • 优先端子控制速度1
  • 优先端子控制速度2

过程输出数据字1~16

“优先端子控制”功能从已配置的过程输出数据字1~16中提取速度功能激活时

Data Flexibility
输出数据1~32

“优先端子控制”功能从已配置的Data Flexibility输出数据1~32中提取速度功能激活时

模拟量输入端
AI x / AIO y

“优先端子控制”功能从相应模拟量输入端AI / AIO中提取速度功能激活时

总和:
AI1 + AIO 01

“优先端子控制”功能从AI1 + AIO 01的总和中提取速度功能激活时

主频率

“优先端子控制”功能从主频率的设定值中提取速度功能激活时