Quelle Geschwindigkeit

Der Parameter Quelle Geschwindigkeit das Verhalten der sicheren Kommunikation zur übergeordneten Sicherheitssteuerung beim Aktivieren der priorisierten Klemmensteuerung fest.

Parameter

Einstellung

Bedeutung

Quelle
Geschwindigkeit

Priorisierte
Klemmensteuerung -
Geschwindigkeitssollwert

Die Funktion "Priorisierte Klemmensteuerung" übernimmt die GeschwindigkeitBei aktiver Funktion aus den folgenden Parametern:

  • Priorisierte Klemmensteuerung Geschwindigkeit 1
  • Priorisierte Klemmensteuerung Geschwindigkeit 2

PA-Datenwort 1-16

Die Funktion "Priorisierte Klemmensteuerung" übernimmt die Geschwindigkeit Bei aktiver Funktion vom konfigurierten PA‑Datenwort 1-16.

Data-Flexibility
Ausgabedaten 1-32

Die Funktion "Priorisierte Klemmensteuerung" übernimmt die GeschwindigkeitBei aktiver Funktion von den konfigurierten Data-Flexibility-Ausgabedaten 1-32.

Analogeingang
AI x / AIO y

Die Funktion "Priorisierte Klemmensteuerung" übernimmt die GeschwindigkeitBei aktiver Funktion vom jeweiligen Analogeingang AI / AIO.

Summe:
AI1 + AIO 01

Die Funktion "Priorisierte Klemmensteuerung" übernimmt die GeschwindigkeitBei aktiver Funktion aus der Summe AI1 + AIO 01.

Leitfrequenz

Die Funktion "Priorisierte Klemmensteuerung" übernimmt die GeschwindigkeitBei aktiver Funktion vom Sollwert der Leitfrequenz.