选择驱动装置MOVIMOT® advanced

MOVIMOT® advanced驱动装置的选择遵循以下几点:

  1. 选择合适的减速器规格
    (规定参数:斜齿轮-伞齿轮减速器)
    • 要求:减速器的最大输出扭矩必须大于最大所需应用扭矩:M输出最大 ≥ M最大.
    • 基于应用计算,考虑到效率,得出起动期间(首个运动分段)的最大应用扭矩为M最大 = 145 Nm。
    • 结果:K.37规格斜齿轮-伞齿轮减速器满足此要求。
  2. 选择具有合适输出转速的传动比:
    • 要求:基于应用计算,得出n最大 = 50 min-1的最大所需输出转速。
    • 为实现大设置范围和最佳的效率,应尽可能在输入转速n输入 = n额定 = 1400 min-1(星形连接时的电机额定转速)时达到所要求的输出转速。
    • 结果:由于所选减速器不存在理想的传动比
      ,因此选择下一个较小的可用传动比i = 24.99。
    • 在此示例中,不会在齿轮轴上产生外部径向力。
  3. 选择合适的电机:
    • 要求:请选择峰值至少为的电机/变频器组合。
    • 结果:从下表(“技术数据”一章)中选择带有相应变频器2.0 A的DRN80MK4/D..电机。

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

电子设备盖板(变频器)

0020

0020

0025

0032

0040

0055

电子设备盖板额定输出电流

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

额定功率

P额定

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

额定扭矩

M额定

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.5 Nm

10.2 Nm

15 Nm

M额定的过载容量

 

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

  1. 检查其他方面:
    • 所选电机/减速器组合的可建造性
    • 服务系数
  2. 检查设置范围:
    • 应用的设置范围
    • 因此,标准控制范围1:10(星形连接)就足够了。无需选择编码器选件。
  3. MOVIMOT® advanced的热检查
    • 要求:应用的有效扭矩需求必须小于驱动装置的持续输出扭矩,这样才不会出现热问题。
    • 有效扭矩需求(包括应用的效率)为45.1 Nm,这对应于电机轴上的扭矩需求。
    • 所选择的电机/变频器组合“DRN80MK4/D..及对应变频器2.0 A”具有3.7 Nm的额定扭矩。
    • 结果:满足要求。

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

电子设备盖板(变频器)

0020

0020

0025

0032

0040

0055

电子设备盖板额定输出电流

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

额定功率

P额定

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

额定扭矩

M额定

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.5 Nm

10.2 Nm

15 Nm

M额定的过载容量

 

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

  1. 检查其他方面:
    • 环境温度升高引起的降额
    • 安装高度引起的降额