Seleção da unidade de acionamento MOVIMOT® advanced

A seleção da unidade de acionamento MOVIMOT® advanced é realizada de acordo com os seguintes itens:

  1. Seleção de um tamanho de redutor adequado
    (Especificação: redutor de engrenagens cônicas)
    • Requisito: O torque máximo de saída do redutor deve ser maior que o maior torque de aplicação necessário: Ma max ≥ Mmax.
    • Com base nos cálculos da aplicação, levando em consideração o rendimento, um torque máximo de aplicação na partida (primeiro percurso) de Mmax = 145 Nm.
    • Resultado: Os redutores de engrenagens cônicas de tamanho K.37 atendem a esse requisito.
  2. Seleção da redução com rotação de saída adequado:
    • Requisito: Com base nos cálculos da aplicação, a rotação máxima de saída necessária é nmax = 50 min-1.
    • Para uma faixa de ajuste maior e rendimento otimizado, a rotação de saída exigida deve ser atingida, na medida do possível, exatamente na rotação de entrada de ne = nN = 1.400 min-1 (rotação nominal do motor com ligação em estrela).
    • Resultado: Como a redução ideal
      não existe para o redutor selecionado, a próxima menor redução disponível i = 24.99 é selecionada.
    • As forças radiais externas no eixo do redutor não ocorrem neste exemplo.
  3. Seleção do motor adequado:
    • Requisito: Selecionar uma combinação de motor/conversor que possa alimentar pelo menos na parte superior.
    • Resultado: Selecionar o motor DRN80MK4/D.. com o conversor 2.0 A atribuído na tabela a seguir (no capítulo "Dados técnicos").

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Tampa de controle (conversor)

0020

0020

0025

0032

0040

0055

Corrente nominal de saída da tampa de controle

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potência nominal

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Torque nominal

MN

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.5 Nm

10.2 Nm

15 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

 

210%

210%

210%

210%

210%

210%

  1. Verificação de outros tópicos:
    • Capacidade de montagem da combinação selecionada de motor/redutor
    • Fator de serviço
  2. Verificação da faixa de ajuste:
    • Faixa de ajuste da aplicação
    • Deste modo, a faixa de ajuste padrão de 1:10 (ligação em estrela) é suficiente. O opcional do encoder não precisa ser selecionado.
  3. Verificação térmica do MOVIMOT® advanced
    • Requisito: Para que não se verifiquem problemas térmicos, o requisito de torque efetivo da aplicação deve ser inferior ao torque de saída contínuo da unidade de acionamento.
    • O requisito de torque efetivo (incluindo o rendimento da aplicação) é de 45.1 Nm, o que corresponde a um requisito de torque de no eixo do motor.
    • A combinação de motor/conversor DRN80MK4/D.. selecionada com o conversor de 2.0 A atribuído possui um torque nominal de 3.7 Nm.
    • Resultado: Os requisitos são atendidos.

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Tampa de controle (conversor)

0020

0020

0025

0032

0040

0055

Corrente nominal de saída da tampa de controle

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potência nominal

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Torque nominal

MN

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.5 Nm

10.2 Nm

15 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

 

210%

210%

210%

210%

210%

210%

  1. Verificação de outros tópicos:
    • Redução devido ao aumento da temperatura ambiente
    • Redução devido à altitude de instalação