Auswahl der Antriebseinheit MOVIMOT® advanced

Die Auswahl der Antriebseinheit MOVIMOT® advanced erfolgt gemäß folgenden Punkten:

  1. Auswahl einer passenden Getriebebaugröße
    (Vorgabe: Kegelradgetriebe)
    • Anforderung: Das maximale Abtriebsdrehmoment des Getriebes muss größer als das größte benötigte Applikationsdrehmoment sein: Ma max ≥ Mmax.
    • Aufgrund der Applikationsberechnungen ergibt sich unter der Berücksichtigung des Wirkungsgrads ein maximales Applikationsdrehmoment im Anlauf (erster Fahrabschnitt) von Mmax = 145 Nm.
    • Ergebnis: Kegelradgetriebe der Baugröße K.37 erfüllen diese Anforderung.
  2. Wahl der Übersetzung mit passender Abtriebsdrehzahl:
    • Anforderung: Aufgrund der Applikationsberechnungen ergibt sich eine maximal benötigte Abtriebsdrehzahl von nmax = 50 min-1.
    • Für einen großen Stellbereich und optimalen Wirkungsgrad sollte die geforderte Abtriebsdrehzahl möglichst genau bei der Eintriebsdrehzahl von ne = nN = 1400 min-1 (Motornenndrehzahl bei Sternschaltung) erreicht werden.
    • Ergebnis: Da die ideale Übersetzung
      beim gewählten Getriebe nicht existiert, wird die nächst kleinere verfügbare Übersetzung i = 24.99 gewählt.
    • Externe Querkräfte auf die Getriebewelle treten in diesem Beispiel nicht auf.
  3. Wahl des passenden Motors:
    • Anforderung: Wählen Sie eine Motor-/Umrichterkombination, die mindestens in der Spitze bereitstellen kann.
    • Ergebnis: Wählen Sie aus der folgenden Tabelle (aus Kapitel "Techniche Daten") den Motor DRN80MK4/D.. mit dem zugeordneten Umrichter 2.0 A aus.

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

0020

0020

0025

0032

0040

0055

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Nennleistung

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Nenndrehmoment

MN

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.5 Nm

10.2 Nm

15 Nm

Überlastfähigkeit von MN

 

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

  1. Prüfung weiterer Themen:
    • Baubarkeit der gewählten Motor-/Getriebekombination
    • Betriebsfaktor
  2. Überprüfung des Stellbereichs:
    • Stellbereich der Applikation
    • Damit ist der Standardregelbereich von 1:10 (Sternschaltung) ausreichend. Die Option Geber muss nicht gewählt werden.
  3. Thermische Überprüfung des MOVIMOT® advanced
    • Anforderung: Damit keine thermischen Probleme zu erwarten sind, muss der effektive Drehmomentbedarf der Applikation kleiner als das Dauerabtriebsdrehmoment der Antriebseinheit sein.
    • Der effektive Drehmomentbedarf (inklusive Wirkungsgrad der Applikation) beträgt 45.1 Nm, was an der Motorwelle einem Drehmomentbedarf von entspricht.
    • Die gewählte Motor-/Umrichterkombination DRN80MK4/D.. mit dem zugeordneten Umrichter 2.0 A verfügt über ein Nenndrehmoment von 3.7 Nm.
    • Ergebnis: Die Anforderungen werden erfüllt.

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

0020

0020

0025

0032

0040

0055

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Nennleistung

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Nenndrehmoment

MN

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.5 Nm

10.2 Nm

15 Nm

Überlastfähigkeit von MN

 

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

  1. Prüfung weiterer Themen:
    • Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur
    • Derating durch Aufstellungshöhe