编码器选件技术数据

针对MOVIMOT® advanced,编码器只能与通讯类型DFC和DSI结合使用,而不能与通讯类型DBC和DAC结合使用。

/EI8Z

/EK8Z

/AK8Z

/EK9Z

编码器的性能等级

中等等级

高等级

高等级

高等级

电机系列

DRN71-132S, DR2C71-100LSA

电机规格

71 – 132S

71 – 100LSA

制动器/制动控制装置的组合

制动控制装置BG1Z:BE..

电机保护/温度的组合

电机保护:TF(绕组中)

电机保护/电机温度:PI(定子外壳中的Pt1000和带有MOVI-C®变频器的电机温度模型)

强冷风扇的组合

是

编码器类型

增量式编码器

增量式编码器

多圈
绝对值编码器

单圈
绝对值编码器

接口

MOVILINK® DDI,同轴

MOVILINK® DDI型号描述

DI.E..

电流需求(通过MOVILINK® DDI进行24 V供电)

107 mA(无编码器:60 mA)

电子铭牌

ET2000(MOVILINK® DDI,内置)

电源

DC 24 V(MOVILINK® DDI,内置)

增量分辨率

(电机每转的位置步进)

12位4096 inc

16位65536 inc

–

–

单圈分辨率

(电机每转一圈的位置分辨率)

–

–

16位65536 inc

16位65536 inc

多圈分辨率

(电机总转数的最大计数值)

–

–

16位65536 inc

–

允许的最大电机外部磁场

电机外轮廓:

25 mT / 20 kA/m 

电机外轮廓:25 mT / 20 kA/m,

编码器箱体上:10 mT / 8 kA/m

耐振强度(参照EN 60068-2-6标准) 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

抗震荡能力(参照EN 60068-2-27标准)

≤ 100 g(t = 6 ms,18个脉冲)

最大转速

6000 min-1

防护等级,符合EN 60529

IP66

防腐和表面防护

KS、OS1 – OS4、OSG

安装高度注意环境温度的限制,以及在环境温度升高和/或取决于安装高度的情况下相应电机/变频器或制动器和编码器可能的降额。

≤ 3866 m

防爆

–

功能安全

–

是准备中。