Dados técnicos do opcional do encoder

Para o MOVIMOT® advanced, os encoders estão disponíveis apenas em combinação com as variantes de comunicação DFC e DSI, mas não para as variantes de comunicação DBC e DAC.

/EI8Z

/EK8Z

/AK8Z

/EK9Z

Classe de capacidade dos encoders

Classe média

Classe alta

Classe alta

Classe alta

Séries do motor

DRN71-132S, DR2C71-100LSA

Tamanho construtivo do motor

71 – 132S

71 – 100LSA

Combinação freio/sistema de controle do freio

Sistema de controle do freio BG1Z: BE..

Combinação proteção do motor/temperatura

Proteção do motor: TF (na bobinagem)

Proteção do motor/temperatura do motor: PI (Pt1000 na carcaça do estator e modelo de temperatura do motor com conversores MOVI-C®)

Combinação de ventilação forçada

sim

Tipo de encoder

Encoder incremental

Encoder incremental

Encoder absoluto de
múltiplas voltas

Encoder absoluto
de volta única

Interface

MOVILINK® DDI, coaxial

Denominação do tipo MOVILINK® DDI

DI.E..

Consumo de corrente (alimentação de 24 V via MOVILINK® DDI)

107 mA (sem encoder: 60 mA)

Plaqueta de identificação eletrônica

ET2000 (MOVILINK® DDI, integrado)

Fonte de alimentação

24 VCC (MOVILINK® DDI, integrado)

Resolução incremental

(Passos de posição por rotação do motor)

12 Bit 4096 inc

16 bits 65536 inc

–

–

Resolução de volta única

(resolução de posicionamento por rotação do motor)

–

–

16 bits 65536 inc

16 bits 65536 inc

Resolução de múltiplas voltas

(Valor de contagem máximo para rotações do motor completas)

–

–

16 bits 65536 inc

–

Campo magnético externo ao motor máximo admissível

Contorno externo do motor:

25 mT / 20 kA/m 

Contorno externo do motor: 25 mT / 20 kA/m,

Na carcaça do encoder: 10 mT / 8 kA/m

Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

Resistência a choque conforme EN 60068-2-27

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 pulsos)

Rotação máxima

6.000 min-1

Grau de proteção conforme EN 60529

IP66

Proteção anticorrosiva e de superfícies

KS, OS1 – OS4, OSG

Altitude de instalaçãoObservar limitações da temperatura ambiente e um possível derating do respectivo motor/conversor ou da versão dos freios e do encoder em caso de utilização a temperatura ambiente mais elevada e/ou dependendo da altitude de instalação.

≤ 3866 m

Proteção contra explosão

–

Funcionamento seguro

–

simEm preparação.