连接单元型号描述

下表显示连接单元的型号描述:

CU

产品系列

CU = 连接单元(带电子设备盖板的电机)

E

硬件结构

E = 用于MOVIMOT® advanced

1

盖板规格法兰尺寸

1 = 适配于规格1电子设备盖板(带或不带散热片)

2 = 适配于规格2电子设备盖板(带或不带风扇)

H

现场总线连接配置

H = 混合

–

DFC

通讯变型

DBC = Direct Binary Communication(直接二进制通讯)

DAC = Direct AS-Interface Communication(直接AS-i接口通讯)

DFC = Direct Fieldbus Communication(直接现场总线通讯)

DSI = Direct Systembus Installation(直接系统总线安装)

–

5

供电电压

5 = AC 500 V

D

EMC型号

D = EMC滤波器极限值级别C3 (EN61800-3)

3

连接方式

3 = 3相

–

C

版本

/

 

DI

选件

DI = 数字接口 (MOVILINK® DDI)

DE = 数字接口 (MOVILINK® DDI),带编码器分析功能