Codification de l'unité de raccordement

Le tableau suivant présente la codification de l'unité de raccordement.

CU

Série

CU = Unité de raccordement (moteur avec couvercle électronique)

E

Exécution matérielle

E = Pour MOVIMOT® advanced

1

Dimensions du flasque selon taille du couvercle

1 = Adapté pour couvercle électronique de taille 1 avec ou sans ailettes de refroidissement

2 = Adapté pour couvercle électronique de taille 2 avec ou sans ventilateur

H

Configuration de raccordement du bus de terrain

H = Hybride

–

DFC

Variante de communication

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

–

5

Tension de raccordement

5 = AC 500 V

D

Variante CEM

D = Filtre CEM catégorie C3 (EN 61800-3)

3

Mode de raccordement

3 = Triphasé

–

C

Version

/

 

DI

Option

DI = Interface digitale (MOVILINK® DDI)

DE = Interface digitale (MOVILINK® DDI) avec traitement codeur