Comunicación F durante la activación
El parámetro Comunicación F en activación establece el comportamiento de la comunicación segura con el control de seguridad de nivel superior al activarse el control mediante bornas priorizado.
Parámetros | Ajuste | Significado |
|---|---|---|
Comunicación F en activación | Sí | La comunicación segura se interrumpe al activarse el control mediante bornas priorizado. Las señales del control de seguridad de nivel superior dejan de estar activas en el variador. Con ello, la tarjeta de seguridad emite un fallo de desbordamiento de la comunicación segura y se activan las funciones parciales de seguridad.
Con la función "Muting F-SP" puede desactivar las funciones parciales de seguridad y, con ello, volver a habilitar el accionamiento. |
No | La comunicación segura no se interrumpe al activarse el control mediante bornas priorizado. Las señales del control de seguridad de nivel superior permanecen activas en el variador. |