Freno chopper y resistencia de frenado
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | 100LSA6/D.. 100LA6/D.. | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Resistencia de frenado mínima | RRFmín | 47 Ω | 33 Ω | ||
Potencia continua freno chopper | 4.9 kW | 6.6 kW | 8.7 kW | 11.1 kW | |
Potencia de pico | 13.2 kVA | 17.8 kVA | 19.6 kVA | 20.0 kVA | |