Frein hacheur et résistance de freinage

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

100LSA6/D..

100LA6/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Résistance de freinage minimale

RBWmin

47 Ω

33 Ω

Puissance en continu frein hacheur

4.9 kW

6.6 kW

8.7 kW

11.1 kW

Puissance crête
frein hacheur

13.2 kVA

17.8 kVA

19.6 kVA

20.0 kVA