MOVIMOT® advanced con motores DR2C.. y reductores de ejes perpendiculares

La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® advanced con reductores de ejes perpendiculares:

Unidad de accionamiento

K..DR2C../D..

S..DR2C../D..

W..DR2C../D..

Datos técnicos

Velocidad de salida

na

min-1

7.09 – 1031

4.86 – 731

6.57 – 906

Par de salida continuo

Ma

Nm

5.78 – 7215

6.66 – 9759

5.54 – 2977

Carga radial permitida en el lado de salida con Ma

FRa

N

Hasta 84387

Hasta 37000

Hasta 8000

Rango de transmisión

i

2.81 – 197.37

3.97 – 288.0

3.20 – 213.21

Factor de servicio

fB

0.21 – 35.11

0.11 – 33.27

0.77 – 8.42

Datos mecánicos

Eje hueco

X

X

X

Montaje con brida

X

X

X

Montaje con patas

X

X

X

Brida B5

X

X

X

Brida B14

X

X

–