MOVIMOT® advanced avec moteurs DR2C.. et réducteurs à renvoi d'angle

Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® advanced avec réducteurs à renvoi d'angle.

Unité d'entraînement

K..DR2C../D..

S..DR2C../D..

W..DR2C../D..

Caractéristiques techniques

Vitesse de sortie

na

min-1

7.09 – 1031

4.86 – 731

6.57 – 906

Couple de sortie permanent

Ma

Nm

5.78 – 7215

6.66 – 9759

5.54 – 2977

Charge radiale admissible côté sortie avec Ma

FRa

N

jusqu'à 84387

jusqu'à 37000

jusqu'à 8000

Plage des rapports de réduction

i

2.81 – 197.37

3.97 – 288.0

3.20 – 213.21

Facteur de service

fB

0.21 – 35.11

0.11 – 33.27

0.77 – 8.42

Caractéristiques mécaniques

Arbre creux

X

X

X

Fixation par bride

X

X

X

Fixation par pattes

X

X

X

Flasque B5

X

X

X

Flasque B14

X

X

–