X3301: Entradas binarias seguras para encoder integrado EI7C FS
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entradas binarias seguras para encoder integrado EI7C FS Esta función está disponible solo con MOVIMOT® advanced y MOVIMOT® flexible. |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 8 polos, hembra, codificado en A, color: negro |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | 24V_HTL | Alimentación de sensores de 24 V CC para encoder integrado EI7C FS |
2 | GND | Potencial de referencia para el encoder integrado EI7C FS |
3 | A | Canal de encoder A |
4 | /A | Canal de encoder /A |
5 | B | Canal de encoder B |
6 | /B | Canal de encoder /B |
7 | Res. | Reservado |
8 | Res. | Reservado |
Información adicional