Datos técnicos de interfaz POWERLINK
POWERLINK | |
|---|---|
Vendor ID | 59hex |
Device Family | MOVI-C® |
Product Name | Decentralized-Electronics |
Tecnología de conexión | Conector enchufable M12/conector enchufable Mini IO |
Velocidad de transmisión en baudios compatible | 100 MBaud (half duplex) |
Protocolos de aplicación | POWERLINK, SEW-Application-Services |
Números de puerto utilizados | 310 |
Perfiles de aplicación | DS402 |
Tipos de cables permitidos | A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 |
Longitud máxima de cable (de hub a hub) | 100 m |
Nombre del archivo XDD |
|