Interruptor de corte em carga /D11

ATENÇÃO

Choque elétrico devido às tensões elétricas perigosas nos bornes da rede.
O interruptor de corte em carga desconecta a tampa de controle da fonte de alimentação. Os bornes da unidade ainda permanecem sob tensão.
  • Se instalado corretamente, os bornes da unidade foram concebidos para serem à prova de toque.
  • Proteger a unidade contra uma ligação involuntária da fonte de alimentação.
  • Antes de remover a tampa de controle, aguardar mínimo: 5 minutos

AVISO

Envelhecimento prematuro dos contatores.
  • Evitar a comutação do interruptor de corte em carga sob carga.

O interruptor de corte em carga da unidade é utilizado para interromper a fonte de alimentação à tampa de controle. A alimentação da unidade de controle do conversor de frequência descentralizado só é mantida após abertura do interruptor de corte em carga, se a tensão auxiliar externa opcional de 24 VCC for aplicada.

O interruptor de corte em carga pode ser travado 3 vezes.