Interrupteur sectionneur /D11

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses au niveau des bornes d'alimentation.
L'interrupteur sectionneur coupe le couvercle électronique de l'alimentation en tension. Les bornes de l'appareil sont toujours sous tension.
  • Dès lors que l'installation a été réalisée dans les règles, les bornes de l'appareil sont protégées contre le toucher.
  • Protéger l'appareil contre toute mise sous tension involontaire.
  • Avant de retirer le couvercle électronique, attendre ensuite au moins 5 minutes.

ATTENTION

Vieillissement prématuré des contacts.
  • Éviter d'actionner l'interrupteur sectionneur sous charge.

L'interrupteur sectionneur de l'appareil sert à couper l'alimentation en tension du couvercle électronique. Après ouverture de l'interrupteur sectionneur, l'alimentation de l'unité de pilotage du variateur décentralisé ne reste disponible que si la tension de sauvegarde DC 24 V externe optionnelle est appliquée.

L'interrupteur sectionneur dispose de place pour trois cadenas.